ZHCSM17B June 2024 – December 2025
PRODUCTION DATA
OPAx596 用于驱动工作电压范围为 100V、频率为相对较低的 100Hz 的压电式执行器。压电式执行器固有的大电容可能会导致驱动器放大器出现不必要的振铃。在某种程度上由于放大器不稳定,执行器的响应可能不准确。对于此处所示的压电式执行器,为了实现稳定可靠的驱动器电路,必须为 500nF 等效负载提供足够的相位裕度,并具有宽输出摆幅能力。表 7-1 展示了设计参数。
| 参数 | 值 | |
|---|---|---|
| 电源电压 | 65V | |
| 压电式执行器电容 (1kHz) | 500nF | |
| 压电式工作电压范围 | 0V 至 100V | |
| 工作频率 | 100Hz | |
| DAC 输出电压 | 5VPP | |