ZHCSM17B June 2024 – December 2025 OPA2596 , OPA596
PRODUCTION DATA
一些压电式传感器可以接地为基准,如图 7-4 所示。利用 OPAx596 的宽电源电压,设计人员可以驱动高达 85V 的高压传感器,而无需使用更复杂的桥接负载配置。压电负载在放大器的输出端表现出较大的电容,需要进行适当的补偿以避免不稳定。还要考虑输出电流驱动要求。电流驱动要求由工作频率和负载的有效电容决定。高频和大电容会降低负载的有效阻抗,从而增大电流驱动要求。OPAx596 是在直流和低频下驱动压电负载的理想选择。