ZHCSM10AF November 1992 – February 2026 SN74LVC244A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.5 | 6.5 | V | |
| VI | 输入电压(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | 应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2)(3) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -50 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 | -50 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | ±50 | mA | ||
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±100 | mA | |||
| Ptot | 功率耗散 | TA = -40°C 至 +125°C(4)(5) | 500 | mW | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |