ZHCSLV5E June 2021 – January 2026 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| ADDR | 2 | I | I2C 器件地址引脚。 对于器件地址 0x44 和 0x45,ADDR1 电压必须为 GND。 0x44 要求 ADDR 电压为 GND。 0x45 要求 ADDR 电压为 VDD。 不能保持悬空。 |
| ADDR1 | 7 | I | I2C 器件地址引脚。 对于器件地址 0x46 和 0x47,ADDR1 电压必须为 VDD。 0x46 要求 ADDR 电压为 GND。 0x47 要求 ADDR 电压为 VDD 不能保持悬空。 |
| ALERT | 3 | O | 中断引脚。推挽式输出。 如果未使用,则必须保持悬空。 |
| GND | 8 | G | 接地 |
| RESET | 6 | I | 重置引脚。低电平有效,内部上拉电阻器连接到 VDD。如果未使用,则连接到 VDD。 |
| SCL | 4 | I | I2C 的串行时钟线。 |
| SDA | 1 | I/O | I2C 的串行数据线,开漏;需要上拉电阻器。 |
| VDD | 5 | P | 电源电压,范围为 1.62V 至 5.50V。 |
| 散热焊盘 | 9 | G | 散热焊盘可焊接或保持未焊接状态。如果选择焊接散热焊盘,请附接到连接到 GND 的焊盘(最好是悬空焊盘)。但是,为了更大限度地降低热质量,从而更大限度地提高加热器效率,或者为了测量环境温度,可以保持散热焊盘不连接到 PCB。 |