ZHCSLV5E June 2021 – January 2026 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
HDC302x-Q1 加热器架构由 14 个并联电阻器组成,可支持多种不同的功率级别。此电阻器数组旨在根据环境温度和电源电压配置适当的加热器电流,以进行偏移误差校正或冷凝水预防/去除。加热器数组用 HEATER_CONFIG[15:0] 表示,其定义如下:
HEATER_CONFIG[15:0] = H13H12H11H10H9H8H7H6H5H4H3H2H1H0,其中每个 HX 位表示 14 个加热器中第 X 个的配置。下表提供了部分加热器配置选项的列表。
加热器的功率级别还取决于 VDD,VDD 越高,所提供的加热器功率越高,且器件发热量越高。在传感器顶部存在冷凝水的情况下,必须小心避免超过 100°C。
| 期望的加热器配置 | 所需的 HEATER_CONFIG[15:0][HEX] | CRC |
|---|---|---|
| 启用加热器全功率 | 3F FF | 06 |
| 启用加热器半功率 | 03 FF | 00 |
| 启用加热器四分之一功率 | 00 9F | 96 |
|
加热器代码,十六进制 |
典型电阻值 (Ω) |
|---|---|
|
1 |
1875.7 |
|
2 |
1379.3 |
|
4 |
1361.7 |
|
8 |
674.5 |
|
F |
292.4 |
|
10 |
692.0 |
|
20 |
692.0 |
|
40 |
472.8 |
|
80 |
475.3 |
|
F0 |
145.2 |
|
100 |
478.0 |
|
200 |
477.6 |
|
400 |
281.6 |
|
800 |
281.6 |
|
F00 |
93.2 |
|
1000 |
283.7 |
|
2000 |
284.6 |
|
3FFF |
40.3 |
图 7-28 I2C 命令序列:配置加热器电流全功率