ZHCSLV5E June 2021 – January 2026 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
HDC302x-Q1 器件在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。所以 HDC302x-Q1 的设计可用于冷链管理等应用,在这些应用中,建立已知基准的完整校准链至关重要。