ZHCSLV5E June 2021 – January 2026 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
HDC302x-Q1 提供两种测量模式:按需触发与自动测量模式
按需触发是根据需要通过 I2C 命令触发的单个温度和相对湿度测量读数。转换测量后,器件将保持睡眠模式,直到接收到另一个 I2C 命令。
自动测量模式是温度和相对湿度的反复测量读数,因此无需通过 I2C 命令重复地发出测量请求。测量间隔可从每 2 秒测量 1 次调整为每秒测量 10 次。在自动测量模式下,HDC302x-Q1 会根据选定的采样率从睡眠模式唤醒并切换至测量模式。
自动测量模式可通过两种方式帮助降低总体系统功耗。首先,无需通过 I2C 命令重复地发起测量,从而消除了流经 SCL 和 SDA 上拉电阻器的灌电流。其次,可以将微控制器编程为深度睡眠模式,并且仅在出现过多的温度和相对湿度测量时通过 ALERT 引脚中断来唤醒。