ZHCSLU1D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN1、VIN2 至 PGND1、PGND2 | -0.3 | 42 | V |
| CBOOT 至 SW | -0.3 | 5.5 | V | |
| BIAS 至 PGND1、PGND2 | -0.3 | 16 | V | |
| EN 至 PGND1、PGND2 | -0.3 | 42 | V | |
| MODE/SYNC 至 PGND1、PGND2 | -0.3 | 36 和 VIN+ 5 中的较低值 | V | |
| FB 至 PGND1、PGND2 | -0.3 | 16 | V | |
| PGOOD 至 PGND1、PGND2 | 0 | 20 | V | |
| 输出电压 | SW 至 PGND1、PGND2(2) | -0.3 | VIN + 0.3 | V |
| VCC 至 PGND1、PGND2 | -0.3 | 5.5 | V | |
| 电流 | PGOOD 灌电流 | 10 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -40 | 150 | °C |