ZHCSLU1D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
只要输出电压高于设定点,转换器就会降低频率。只要内部信号 COMP 为低电平并且 FB 的稳压设定点与施加到 FB 的电压之间存在偏差,就会启用此功能。最终结果是,在自动模式下轻负载运行时的输出阻抗比正常工作时大。转换器当完全空载时,输出电压大约为 1% 高电平。

在 PFM 模式下运行时,需要在输出电压上提供小幅的直流正偏移量来激活 PFM 检测器。PFM 中的频率越低,VOUT 上所需的直流偏移量就越大。如果 VOUT 上的直流偏移量不可接受,则可以在输出或 FPWM 模式下使用虚拟负载来减少或消除此偏移量。