ZHCSLU1D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 输入电压范围(启动后) | 3 | 36 | V | |
| 输入电压 | 偏置引脚工作电压 | 12 | V | ||
| 输出电压 | 可调版本的输出电压范围(2) | 1 | 0.95*VIN | V | |
| 频率 | 自由运行频率 | 2.1 | MHz | ||
| 同步频率 | 同步频率范围 | 200 | 2200 | kHz | |
| 负载电流 | 输出直流电流范围,LM64440-Q1(3) | 0 | 4 | A | |
| 负载电流 | 输出直流电流范围,LM64460-Q1(3) | 0 | 6 | A | |
| 温度 | 工作结温 TJ 范围 | -40 | 150 | °C | |