ZHCSLU1D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
实现了 PGOOD 功能以替代分立式复位器件,从而减少 BOM 数量并降低成本。当反馈 (FB) 电压超出指定的 PGOOD 阈值时,PGOOD 电压变为低电平(请参阅图 6-8)。此操作可能发生在电流限制和热关断期间,以及处于禁用状态和正常启动期间。干扰滤波器可防止在输出电压的短时偏移(例如在线路和负载瞬态期间)时出现错误标志。输出电压波动若持续时间短于 tPGDFLT(fall),不会触发 PGOOD 标志。请参阅图 7-13,以充分了解 PGOOD 运行。
PGOOD 输出由一个漏极开路 N 沟道晶体管组成,需要一个外部上拉电阻连接到合适的逻辑电源或 VOUT。当 EN 拉低时,标志输出也被强制为低电平。在 EN 为低电平时,只要输入电压高于 1V(典型值),PGOOD 就保持有效。
图 7-13 PGOOD 时序图(不包括 OV 事件)| 故障条件启动 | 故障条件结束(在此之后,必须经过 tPGDFLT(rise) 才能释放 PGOOD 输出)(1) |
|---|---|
| VOUT < VOUT-target × PGDUV 且 t > tPGDFLT(fall) | 稳压输出电压: VOUT-target × (PGDUV + PGDHYST) < VOUT < VOUT-target × (PGDOV – PGDHYST)(请参阅 图 6-8) |
| VOUT > VOUT-target × PGDOV 且 t > tPGDFLT(fall) | 稳压输出电压 |
| TJ > TSHD | TJ < TSHD-F 且稳压输出电压 |
| VEN < VEN-TH 下降 | VEN > VEN-TH 下降且稳压输出电压 |
| VCC < VCC-UVLO - VCC-UVLO-HYST | VCC > VCC-UVLO 且稳压输出电压 |