ZHCSLU1D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
与自动模式运行类似,可使用 MODE/SYNC 引脚选择 FPWM 运行。在同步期间,系统会默认应用 FPWM。在 FPWM 模式下,通过允许负电流流入电感器,开关频率可在轻负载时保持恒定。通过反向电流限制电路,LM64460-Q1 的负电流会限制为 –3A,LM64440-Q1 器件的负电流会限制为 –2A。
在运行期间可通过命令实现自动模式与 FPWM 模式之间的切换。这类转换是渐进的,需要几十个时钟周期,从而在转换期间尽可能减少输出电压中断。如果负载足够重,可以在 CCM 下运行,由于 FPWM 和自动模式下的运行是相同的,因此在下次电路轻载之前不会出现任何行为变化。
在 FPWM 模式下,如果输出电压足够高,即使在轻负载时也能实现最短导通时间,则频率降低仍然可用,从而在涉及上拉输出的故障期间保持良好性能。