ZHCSLU1D October 2022 – July 2026 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
高侧 (HS) 开关的栅极驱动器需要高于 VIN 的偏置电压。连接在 CBOOT 和 SW 之间的自举电容器 CBOOT 用作电荷泵,用于将 CBOOT 上的电压升压到高于 SW 电压的 VCC 电平。LM644x0-Q1 具有集成式自举二极管,可更大限度地减少外部元件数量。使用额定电压为 10V 或更高的 100nF 自举电容器。VBOOT-UVLO 阈值(典型值 2.1V)旨在保持 HS 开关正常运行。如果自举电容器电压降至 VBOOT-UVLO 以下,则转换器会在尝试打开 HS 开关之前启动一个打开低侧开关的充电序列。