ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
可在 CBOOT 和 RBOOT 引脚之间连接一个启动电阻器。除非 EMI 对于所设计的应用至关重要,否则会将这两个引脚短接。这些引脚之间的 100Ω 电阻器可消除过冲。即使使用 0Ω,过冲和振铃也很小,如果输入电容器放置正确,则小于 2V。一个 100Ω 的启动电阻器,对应于大约 2.7ns 的 SW 节点上升时间,并在 2MHz 时将效率降低约 0.5%。为了更大限度地提高效率,本示例选择了 0Ω。在大多数情况下,选择一个大于 100Ω 的 RBOOT 电阻值是不可取的,因为由此产生的 EMI 小幅改善不足以证明进一步降低效率是合理的。