ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
该器件在轻负载时有两种运行模式。一种称为自动模式运行,可在重负载和高效轻负载情况下实现正常电流模式运行之间的无缝转换。另一种称为 FPWM 模式,即使在空载时也能保持满频率。器件以哪种模式运行取决于所采用的出厂选项,请参阅节 4。请注意,当频率与外部信号同步时,所有器件都以 FPWM 模式运行。
在自动模式下,器件在负载低于大概十分之一的额定最大输出电流时采用轻负载运行。轻负载运行采用两种技术来提高效率:
请注意,虽然这两个特性相互配合来实现出色的轻负载运行,但它们是彼此独立的。