ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
选择开关频率时需权衡转换效率和整体解决方案尺寸。较低的开关频率意味着较小的开关损耗,通常会实现更高的系统效率。不过,较高的开关频率允许使用较小的电感器和输出电容器,因此得到的设计更加紧凑。
在选择工作频率时,最重要的考虑因素是热限制。此约束通常决定频率选择。对于运行频率为 400kHz 的电路,请参阅图 8-2;对于运行频率为 2.1MHz 的电路,请参阅图 8-3。这些曲线显示了给定环境温度下、给定开关频率下可支持的输出电流大小。请注意,功率耗散取决于布局,因此虽然这些曲线是一个良好的起点,但任何设计中的热阻都将不同于用于生成图 8-2 和图 8-3 的估算值。最高温度额定值基于 LMQ61460EVM,电路板面积约为 100mm × 80mm。除非提供了更大的覆铜区或冷却以降低有效 RθJA,否则若环境温度为 105°C 且开关频率设置为 2.1MHz,则负载电流通常应限制为 4A。

| fSW = 400kHz | PCB RθJA = 25°C/W | VOUT = 5V |

| fSW = 2100KHz | PCB RθJA = 25°C/W | VOUT = 5V |
另外两个注意事项是器件在设置频率时必须保持的最大和最小输入电压。由于该器件会在通常无法通过最短导通时间或最短关断时间进行调节的条件下调整其频率,因此这些限制仅对于需要恒定频率运行的输入电压很重要。
如果在高输入电压下不需要折返,请使用方程式 7:

如果需要考虑低输入电压下的折返问题,请使用方程式 8:

其中:
有关 tOFF_MIN(MAX) 和 RDS(ON)_HS(MAX),请参阅节 6.5。
第四个限制条件是 IC 的额定频率范围。请参阅节 6.5 中的 fADJ。在选择频率时,必须考虑上述所有四个限制条件:热性能、VIN(MAX2)、VIN(MIN2) 和器件额定频率范围。
许多应用要求可以避开 AM 频带。这些应用往往以比 AM 频带低 400kHz 的频率或比 AM 频带高 2.1MHz 的频率运行。在本例中,选择了 400kHz。