ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
高侧 (HS) 开关的驱动器需要高于 VIN 的偏置。连接在 CBOOT 和 SW 之间的电容器 CBOOT 用作电荷泵,用于将 CBOOT 引脚上的电压升压到 SW + VCC。器件裸片上集成了一个自举二极管,以更大限度地减少外部元件数量。TI 建议使用额定电压为 10V 或更高的 100nF 电容器。VBOOT_UVLO 阈值(典型值 2.1V)旨在保持 HS 开关正常运行。如果 CBOOT 电容器电压降至 VBOOT_UVLO 以下,则器件会在尝试打开 HS 开关之前启动一个打开低侧开关的充电序列。