ZHCSLM0B May 2020 – December 2025 LMK5B12204
PRODUCTION DATA
| 器件型号 | IN | OUT | DPLL | APLL | VCBO 频率 [MHz] | LVCMOS 输出数量 | 1PPS OUTPUT | 工作温度 [°C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMK05318B-Q1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2500 | 4 | 仅限 OUT7 | -40°C 至 105°C |
| LMK05318B | 2 | 8 | 1 | 2 | 2500 | 4 | 仅限 OUT7 | -40°C 至 85°C |
| LMK5B12204 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2500 | 2 | 无 | -40°C 至 85°C |