11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (January 2021)to RevisionB (December 2025)
- 更改了数据表的标题Go
- 更改了 SPI(用于控制器和外设)和 I2C(用于控制器和目标)的所有旧术语实例Go
- 删除了整个文档中提到的 ROMGo
- 通篇将输出格式类型从 LVPECL 更正为 AC-LVPECLGo
- 更新了特性 部分Go
- 添加了指向应用部分的超链接Go
- 将最小输入基准从 1Hz 更改为 2MHzGo
- 添加了器件比较部分Go
- 将建议的 VDD 和 VDDO 旁路电容值从 0.1μF 更改为 10μFGo
- 为 AC-LVDS、AC-CML 和 AC-LVPECL 的特定 fOUT 测试条件添加了 VodGo
- 将 SCL/SDA 引脚的 VIL 最大值从 0.5 更改为 0.6Go
- 更改了 XO 输入缓冲器模式部分以删除前导零Go
- 更改了基准输入缓冲器模式部分以删除前导零Go
- 更改了手动输入选择 部分中的表Go
- 添加了基准频率监控的说明Go
- 添加了器件上电复位 (POR) 部分Go
- 将器件启动模式从引脚配置和功能部分重命名为 HW_SW_CTRL 引脚功能,并将部分移至详细说明
Go
- 阐明了 HW_SW_CTRL 引脚功能部分中的 ROM 启动Go
- 更改了 EEPROM 模式 部分Go
- 将 EEPROM 模式部分重命名为使用 EEPROM
Go
- 阐明了使用 EEPROM 部分Go
- 阐明了 I2C 的 5 个 MSB (11001b) 可以在 EEPROM 中编程Go
- 将通过 GPIO1 的 I2C 地址数从 4 更正为 3Go
- 阐明了 EEPROM 编程步骤Go
- 阐明了需要 SRAM 直接写入方法的寄存器Go
- 将 SLAVEADR 更改为 I2C_ADDRGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (May 2020)to RevisionA (January 2021)
- 将 155.52MHz 时的典型 RMS 抖动从 130fs 更改为 125fsGo
- 将最大 APLL1 PFD 频率从 50MHz 更改为 80MHzGo
- 将最大 AC-LVDS 输出频率从 800MHz 更改为 1250MHzGo
- 将最大 AC-CML 输出频率从 800MHz 更改为 1250MHzGo
- 将最大 AC-LVPECL 输出频率从 800MHz 更改为 1250MHzGo
- 将 RMS 抖动测试条件中的输出格式从 AC-DIFF 更改为 AC-LVPECLGo
- 将 312.5MHz 时的最大 RMS 抖动从 100fs 更改为 80fsGo
- 将 156.25MHz 时的最大 RMS 抖动从 100fs 更改为 90fsGo
- 将 153.6MHz 时的最大 RMS 抖动从 250fs 更改为 200fsGo
- 将 155.52MHz 时的最大 RMS 抖动从 250fs 更改为 200fsGo
- 添加了输出电压摆幅与输出频率间关系的典型性能图Go