ZHCSLM0B May 2020 – December 2025 LMK5B12204
PRODUCTION DATA
用于 EVM 编程的 TICS Pro 软件工具包含一个分步设计流程,可输入用户选择的时钟设计参数、计算频率计划并为所需配置生成器件寄存器设置。可以导出寄存器映射数据(十六进制格式)或 SRAM/EEPROM 映射数据,以便使主机可以在启动时对 LMK5B12204 进行编程。
如果需要,客户可以向 TI 发送 TICS Pro 设置文件 (.tcs),以便检查和优化配置设置。