ZHCSLK1E February 2022 – October 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1
PRODUCTION DATA
选择开关频率时需权衡转换效率和整体设计尺寸。较低的开关频率意味着较小的开关损耗,通常会实现更高的系统效率。不过,较高的开关频率允许使用较小的电感器和输出电容器,因此得到的设计更加紧凑。在本示例中,使用了 2200kHz。
对于使用 SYNC 引脚同步开关频率的设计,此引脚不得悬空。为了确保 SYNC 引脚具有已知状态,请根据所需的默认开关状态放置上拉或下拉电阻器。如果选择了上拉电阻,请确保上拉源极电压不超过引脚的绝对最大额定值。