ZHCSLK1E February 2022 – October 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1
PRODUCTION DATA
该器件设计为在调节轻负载时具有非常低的输入电源电流。这是通过从输出端为大量内部电路供电来实现。固定输出电压型号中的 VOUT/FB 引脚是 LDO 的输入端,可为大多数控制电路供电。通过将 VOUT/FB 输入引脚连接到稳压器的输出节点,将从输出端汲取少量电流。该电流在输入端按 VOUT/VIN 的比率降低。
其中