ZHCSLK1E February 2022 – October 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1
PRODUCTION DATA
LMQ664x0-Q1 是一款宽输入、低静态电流、高性能稳压器,可在宽占空比和开关频率范围内运行,包括 AM 以下频带(400kHz 时)以及 AM 以上频带(2.2MHz 时)。在宽输入瞬态期间,如果最小导通时间或最小关断时间无法在较高的开关频率设置下支持所需的占空比,开关频率会自动降低,从而让器件保持输出电压调节。与市场上其他降压稳压器相比,器件针对最小输出电容器进行了优化的内部补偿设计,使系统设计过程得到显著简化。
该器件旨在更大限度地降低外部元件成本和设计尺寸,同时能够在所有严苛的汽车环境中运行。具有内置延迟释放功能的 PG 输出可以在许多应用中省去复位监控器,从而进一步降低了系统成本。
LMQ664x0-Q1 系列旨在通过使用未使用键合线的增强型 HotRod QFN 封装,引入双随机展频 (DRSS) 开关频率抖动方案,从而降低 EMI/EMC 辐射。在封装内集成了高频 VIN 旁路电容器,包括 CBOOT 电容器。此外,还提供了 MODE/SYNC 功能,该功能允许与外部时钟同步。总之,这些功能可降低对共模扼流圈或屏蔽层的要求,或降低对于任何详尽输入滤波器设计方案的要求,从而显著降低 EMI/EMC 缓解措施的复杂性和成本。
该器件采用超小型 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod QFN 封装,具有可湿性侧面,可进行快速光学检查,并具有专门设计的角锚引脚,可实现可靠的板级焊接连接。