ZHCSLK1E February 2022 – October 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1
PRODUCTION DATA
在某些情况下,需要一个与器件内部提供的输入 UVLO 电平不同的输入电平。这可以使用图 8-2 中所示的电路来实现。器件导通时的输入电压被指定为 VON,而关断电压为 VOFF。首先,RENB 阻值在 10kΩ 至 100kΩ 的范围内选择,然后分别使用方程式 9 和方程式 10 计算 RENT 和 VOFF。
其中