ZHCSLH1C September 2021 – June 2026 LMH5485-SP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 子 组(1) |
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | ||||||||
| 小信号带宽 | VOUT = 100mVPP | G = 1 | 510 | MHz | ||||
| G = 2 | 475 | |||||||
| G = 5 | 240 | |||||||
| GBWP | 增益带宽积 | VOUT = 100mVPP,G = 20 | 850 | MHz | ||||
| 大信号带宽 | VOUT = 2 VPP | 300 | MHz | |||||
| 0.1dB 平坦度带宽 | VOUT = 2 VPP | 50 | MHz | |||||
| 压摆率(2) | VOUT = 2V 阶跃、FPBW | 1200 | V/µs | |||||
| 上升和下降时间 | VOUT = 2V 阶跃、输入 ≤ 0.5ns tr | 1.6 | ns | |||||
| 趋稳时间 | VOUT = 2V 阶跃、 tr = 2ns |
达 1% | 5 | ns | ||||
| 达 0.1% | 9 | |||||||
| 过冲和下冲 | VOUT = 2V 阶跃、输入 ≤ 0.3ns tr | 25% | ||||||
| 谐波失真 | 100kHz、 VOUT = 2VPP |
HD2 | -111 | dBc | ||||
| HD3 | -150 | |||||||
| 10MHz、 VOUT= 2VPP |
HD2 | -80 | ||||||
| HD3 | -96 | |||||||
| 二阶互调失真 | f = 10MHz、100kHz 子载波间隔、VOUT 包络 = 2VPP (1VPP /子载波) | -89 | dBc | |||||
| 三阶互调失真 | -87 | dBc | ||||||
| 输入电压噪声 | f > 100kHz | 2.4 | nV/√Hz | |||||
| 输入电流噪声 | f > 1MHz | 1.9 | pA/√Hz | |||||
| 过驱动恢复时间 | 2 倍输出过驱,任一极性 | 20 | ns | |||||
| 闭环输出阻抗 | f = 10MHz(差分) | 0.1 | Ω | |||||
| 直流性能 | ||||||||
| AOL | 开环电压增益 | [1、2、3] | 97 | 119 | dB | |||
| 以输入为基准的失调电压 | [1、2、3] | -900 | ±100 | 900 | µV | |||
| 输入失调电压漂移(3) | -4 | ±0.5 | 4 | µV/°C | ||||
| 输入偏置电流 | 流出节点的正电流 | [1、2、3] | 0.4 | 9 | 15 | µA | ||
| 输入偏置电流漂移(3) | 5 | 15 | nA/°C | |||||
| 输入失调电流 | [1、2、3] | -1200 | ±150 | 1200 | nA | |||
| 输入失调电流漂移(3) | -4 | ±0.3 | 4 | nA/°C | ||||
| 输入 | ||||||||
| 共模输入低电平 | 1/2 Vs 的 CMRR 降幅小于 3dB | [1、2、3] | (Vs–) – 0.2 | Vs– | V | |||
| 共模输入高电平 | 1/2 Vs 的 CMRR 降幅小于 3dB | [1、2、3] | (Vs+) – 1.3 | (Vs+) –1.2 | V | |||
| 共模抑制比 | 输入引脚位于 1/2 Vs | [1、2、3] | 82 | 100 | dB | |||
| 输入阻抗差模 | 输入引脚位于 1/2 Vs | 110 || 1.25 | kΩ || pF | |||||
| 输出 | ||||||||
| 输出电压低电平 | [1、2、3] | (Vs–) + 0.2 | (Vs–) + 0.25 | V | ||||
| 输出电压高电平 | [1、2、3] | (Vs+) – 0.25 | (Vs+) – 0.2 | V | ||||
| 输出电流驱动 | [1、2、3] | ±49 | ±60 | mA | ||||
| 电源 | ||||||||
| 静态工作电流 | [1、2、3] | 8.9 | 9.7 | 10.6 | mA | |||
| PSRR | 电源抑制比 | 任一电源引脚至差分 VOUT | [1、2、3] | 82 | 100 | dB | ||
| 断电 | ||||||||
| 启用电压阈值 | [1、2、3] | (Vs–) + 1.7 | V | |||||
| 禁用电压阈值 | [1、2、3] | (Vs–) + 0.7 | V | |||||
| 禁用引脚偏置电流 | PD = Vs– → Vs+ | [1、2、3] | 20 | 50 | nA | |||
| 关断静态电流 | PD = (Vs–) + 0.7V | [1、2、3] | 2 | 33 | µA | |||
| PD = Vs– | [1、2、3] | 1 | 8 | µA | ||||
| 导通延迟 | 从 PD = 低电平至 VOUT = 最终值的 90% 所需的时间 |
100 | ns | |||||
| 关断延迟 | 从 PD = 低电平至 VOUT = 最终值的 10% 所需的时间 |
60 | ns | |||||
| 输出共模电压控制(4) | ||||||||
| 小信号带宽 | Vocm = 100mVPP | 140 | MHz | |||||
| 压摆率(2) | Vocm = 1V 阶跃 | 350 | V/µs | |||||
| 增益 | [1、2、3] | 0.975 | 0.987 | 0.991 | V/V | |||
| 输入偏置电流 | 流出节点的电流被视为正电流 | [1、2、3] | -0.8 | 0.1 | 0.8 | µA | ||
| 输入阻抗 | Vocm 引脚驱动至 1/2 Vs | 47 || 1.2 | kΩ || pF | |||||
| 相对于 1/2 Vs 的默认电压偏置 | Vocm 引脚开路 | [1、2、3] | -50 | ±10 | 50 | mV | ||
| CM VOS | 共模失调电压 | Vocm 引脚驱动至 1/2 Vs | [1、2、3] | -8 | ±2 | 8 | mV | |
| CM VOS 漂移t(3) | Vocm 引脚驱动至 1/2 Vs | -22 | ±4 | 22 | µV/°C | |||
| 负电源的共模环路电源余量 | 相对于 1/2 Vs CM VOS 的变化小于 ±15mV | [1、2、3] | 0.94 | V | ||||
| 正电源的共模环路电源余量 | 相对于 1/2 Vs CM VOS 的变化小于 ±15mV | [1、2、3] | 1.2 | V | ||||