ZHCSLH1C September   2021  – June 2026 LMH5485-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  VS = 5V 时的电气特性
    6. 6.6  VS = 3V 时的电气特性
    7. 6.7  质量合格检验
    8. 6.8  典型特性:5V 单电源
    9. 6.9  典型特性:3V 单电源
    10. 6.10 典型特性:3V 至 5V 的电源电压范围
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 示例特性表征电路
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 差分 I/O
      2. 8.3.2 断电控制引脚 (PD)
        1. 8.3.2.1 运行电源关断功能
      3. 8.3.3 输入过驱运行
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 从单端电源至差分输出的运行
        1. 8.4.1.1 单端输入至差分输出转换的交流耦合信号路径注意事项
        2. 8.4.1.2 单端至差分转换的直流耦合输入信号路径注意事项
      2. 8.4.2 差分输入至差分输出运行
        1. 8.4.2.1 交流耦合、差分输入至差分输出设计问题
        2. 8.4.2.2 直流耦合、差分输入至差分输出设计问题
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 连接到高性能 ADC
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

VS = 5V 时的电气特性

除非另有说明,否则下面的规格对应于分别确定的子组温度(请参阅节 6.7)。在 Vocm = 开路(默认为 1/2 Vs)、VOUT= 2VPP、Rf = 402Ω、Rload = 499Ω、50Ω 输入匹配阻抗、G = 2V/V、单端输入、差分输出和 PD = +Vs 的情况下测得(除非另有说明)。有关交流耦合增益为 2V/V 的测试电路,请参阅节 7.1;有关直流耦合增益为 2V/V 的测试电路,请参阅节 7.1。
参数 测试条件 子
组(1)
最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
小信号带宽 VOUT = 100mVPP G = 1 530 MHz
G = 2 490
G = 5 240
G = 10 125
GBWP 增益带宽积 VOUT = 100mVPP,G = 20 1200 MHz
大信号带宽 VOUT = 2VPP 315 MHz
0.1dB 平坦度带宽 VOUT = 2 VPP 50 MHz
压摆率(2) VOUT = 2VPP,FPBW 1400 V/µs
上升和下降时间 VOUT = 2V 阶跃、输入 ≤ 0.5ns tr 1.4 ns
趋稳时间 VOUT = 2V 阶跃、
tr = 2ns
达 1% 5.4 ns
达 0.1% 10
过冲和下冲 VOUT = 2V 阶跃、输入 ≤ 0.3ns tr 24%
谐波失真 100kHz、
VOUT = 2VPP
HD2 -111 dBc
HD3 -149
10MHz、
VOUT = 2VPP
HD2 -79
HD3 -97
二阶互调失真 f = 10MHz、100kHz 子载波间隔、VOUT 包络 = 2VPP (1VPP/子载波) -90 dBc
三阶互调失真 -85 dBc
输入电压噪声 f > 100kHz 2.4 nV/√Hz
输入电流噪声 f > 1MHz 1.9 pA/√Hz
过驱动恢复时间 2 倍输出过驱,任一极性 20 ns
闭环输出阻抗 f = 10MHz(差分) 0.1 Ω
直流性能
AOL 开环电压增益 [1、2、3] 97 119 dB
以输入为基准的失调电压
[1、2、3]

-900 ±100 900 µV
输入失调电压漂移(3) -4 ±0.5 4 µV/°C
输入偏置电流 流出节点的正电流
[1、2、3]

0.4 10 15 µA
输入偏置电流漂移(3) 6 15 nA/°C
输入失调电流
[1、2、3]

-1200 ±150 1200 nA
输入失调电流漂移(3) -1.5 ±0.3 1.5 nA/°C
输入
共模输入低电平 1/2 Vs 的 CMRR 降幅小于 3dB
[1、2、3]

(Vs–) – 0.2 Vs– V
共模输入高电平 1/2 Vs 的 CMRR 降幅小于 3dB
[1、2、3]

(Vs+) – 1.3 (Vs+) –1.2 V
共模抑制比 输入引脚位于 1/2 Vs
[1、2、3]

82 100 dB
输入阻抗差模 输入引脚位于 1/2 Vs 110 || 1.25 kΩ || pF
输出
输出电压低电平
[1、2、3]

(Vs–) + 0.2 (Vs–) + 0.25 V
输出电压高电平
[1、2、3]

(Vs+) – 0.25 (Vs+) – 0.2 V
输出电流驱动
[1、2、3]

±70 ±100 mA
电源
静态工作电流
[1、2、3]

9.2 10.1 11 mA
PSRR 电源抑制比 任一电源引脚至差分 VOUT
[1、2、3]

82 100 dB
断电
启用电压阈值
[1、2、3]

(Vs–) + 1.7 V
禁用电压阈值
[1、2、3]

(Vs–) + 0.7 V
禁用引脚偏置电流 PD = Vs– → Vs+
[1、2、3]

20 50 nA
关断静态电流 PD = (Vs–) + 0.7V TA = 25°C
[1、2、3]

6 30 µA
TA = -40°C 至 +125°C 100
PD = Vs– TA = 25°C
[1、2、3]

2 8
TA = -40°C 至 +125°C 30
导通延迟 从 PD = 低电平至
VOUT = 最终值的 90% 所需的时间
100 ns
关断延迟 从 PD = 低电平至
VOUT = 最终值的 10% 所需的时间
60 ns
输出共模电压控制(4)
小信号带宽 Vocm = 100mVPP 150 MHz
压摆率(2) Vocm = 2V 阶跃 400 V/µs
增益
[1、2、3]

0.975 0.982 0.995 V/V
输入偏置电流 流出节点的电流被视为正电流
[1、2、3]

-0.9 0.1 0.9 µA
输入阻抗 Vocm 引脚驱动至 1/2 Vs 47 || 1.2 kΩ || pF
相对于 1/2 Vs 的默认电压偏置 Vocm 引脚开路
[1、2、3]

-50 ±8 50 mV
CM VOS 共模失调电压 Vocm 引脚驱动至 1/2 Vs
[1、2、3]

-8 ±2 8 mV
CM VOS 漂移t(3) Vocm 引脚驱动至 1/2 Vs -20 ±4 +20 µV/°C
负电源的共模环路电源余量 相对于 1/2 Vs CM VOS 的变化小于 ±15mV
[1、2、3]

0.94 V
正电源的共模环路电源余量 相对于 1/2 Vs CM VOS 的变化小于 ±15mV
[1、2、3]

1.2 V
有关子组定义,请参阅节 6.7
该压摆率是通过大信号带宽估算的上升和下降时间的平均值,如下所示:(VP / √2) × 2π × f–3dB。
输入失调电压漂移、输入偏置电流漂移、输入失调电流漂移和 Vocm 漂移均为平均值,计算它们的方法是采用最大范围环境温度端点处的数据,计算差值,然后除以温度范围。
规格为输入 Vocm 引脚至差分输出平均电压。