ZHCSLH1C September   2021  – June 2026 LMH5485-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  VS = 5V 时的电气特性
    6. 6.6  VS = 3V 时的电气特性
    7. 6.7  质量合格检验
    8. 6.8  典型特性:5V 单电源
    9. 6.9  典型特性:3V 单电源
    10. 6.10 典型特性:3V 至 5V 的电源电压范围
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 示例特性表征电路
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 差分 I/O
      2. 8.3.2 断电控制引脚 (PD)
        1. 8.3.2.1 运行电源关断功能
      3. 8.3.3 输入过驱运行
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 从单端电源至差分输出的运行
        1. 8.4.1.1 单端输入至差分输出转换的交流耦合信号路径注意事项
        2. 8.4.1.2 单端至差分转换的直流耦合输入信号路径注意事项
      2. 8.4.2 差分输入至差分输出运行
        1. 8.4.2.1 交流耦合、差分输入至差分输出设计问题
        2. 8.4.2.2 直流耦合、差分输入至差分输出设计问题
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 连接到高性能 ADC
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

示例特性表征电路

LMH5485-SP 具有精密运算放大器的经调整输入失调电压,可提供全差分放大器 (FDA) 设计的优势。FDA 是一种极其灵活的器件,可提供以可设置输出共模电平为中心的纯差分输出信号。主要选项围绕单端或差分输入、交流耦合或直流耦合信号路径、增益目标和电阻值的选择。差分源当然会受到支持,并且通常更易于实现和分析。图 7-1 和图 7-2 展示了交流和直流耦合单端转差分电路的示例。

LMH5485-SP 交流耦合、单端源转差分增益为 2V/V 的测试电路图 7-1 交流耦合、单端源转差分增益为 2V/V 的测试电路
LMH5485-SP 针对 5V/V 增益设置的直流耦合、单端转差分、基本测试电路图 7-2 针对 5V/V 增益设置的直流耦合、单端转差分、基本测试电路

大多数实验室设备都是单端设备,因此表征电路通常使用单端、匹配的 50Ω 输入端接至 FDA 输出引脚上的差分输出。然后根据测试和频率范围,通过各种平衡-非平衡变压器(或变压器)将该输出转换回单端输出。直流耦合、阶跃响应测试使用两个具有引线数学功能的 50Ω 示波器输入。

图 7-1 展示了大多数表征图如何将 Rf 值固定在 402Ω。该值在应用中十分灵活,但 402Ω 为与该值相关的问题提供了一个很好的折衷方案,特别是:

  • 更大输出负载。FDA 看起来像一个反相运算放大器设计,其中两个反馈电阻器成为输出端的附加负载(图 7-1 中的近似总差分负载为 500Ω|| 804Ω = 308Ω)。
  • 电阻器值导致的噪声贡献。电阻器会贡献 4kTR 项并为输入电流噪声提供增益。
  • 输入求和节点处的寄生反馈极点。由反馈 R 值和 1.25pF 差分输入电容(以及任何电路板布局布线寄生电容)创建的该极点会在噪声增益中引入零点,从而在大多数情况下降低相位裕度。必须管理此效应以实现出色的频率响应平坦度或阶跃响应过冲。与较低的值相比,所选的 402Ω 值确实会稍微降低相位裕度,但与标称值 500Ω 相比,不会显著降低输出引脚上的负载。