ZHCSLH1C September   2021  – June 2026 LMH5485-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  VS = 5V 时的电气特性
    6. 6.6  VS = 3V 时的电气特性
    7. 6.7  质量合格检验
    8. 6.8  典型特性:5V 单电源
    9. 6.9  典型特性:3V 单电源
    10. 6.10 典型特性:3V 至 5V 的电源电压范围
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 示例特性表征电路
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 差分 I/O
      2. 8.3.2 断电控制引脚 (PD)
        1. 8.3.2.1 运行电源关断功能
      3. 8.3.3 输入过驱运行
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 从单端电源至差分输出的运行
        1. 8.4.1.1 单端输入至差分输出转换的交流耦合信号路径注意事项
        2. 8.4.1.2 单端至差分转换的直流耦合输入信号路径注意事项
      2. 8.4.2 差分输入至差分输出运行
        1. 8.4.2.1 交流耦合、差分输入至差分输出设计问题
        2. 8.4.2.2 直流耦合、差分输入至差分输出设计问题
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 连接到高性能 ADC
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

详细设计过程

LMH5485-SP 提供了一个简单的接口来连接到各种精密 SAR、ΔΣ 或更高速流水线 ADC。为了在输出引脚上提供异常失真,LMH5485-SP 提供的带宽比 ADC 输入信号路径中通常所需的带宽要宽得多。例如,增益为 -2 的单端转差分设计示例可提供大约 500MHz 的小信号带宽。即使源信号受到奈奎斯特带宽的限制,如果宽带噪声在放大器和 ADC 之间没有带宽限制,那么这个宽带宽也可能集成足够大的 LMH5485-SP 噪声来降低通过 ADC 的 SNR。图 9-1 显示了一个示例直流耦合、增益为 -2 的接口,

该设计专用于直流耦合 50Ω 输入匹配阻抗,从 499Ω 反馈电阻器开始,为 LMH5485-SP 输出引脚提供 2.35V/V 的增益。三阶级间低通滤波器为 ADC 提供具有 0.85V/V 插入损耗的 20MHz 贝塞尔响应,从板边缘到 ADC 输入端提供 2V/V 的净增益。尽管 LMH5485-SP 可以吸收过驱,但还是使用 BAV99 低电容器件添加了一个外部保护元件(如另请参阅图 9-1)。对于直流耦合测试,JP1 的引脚 1 和 2 被跨接在一起。当源是交流耦合的 50Ω 源时,JP1 的引脚 2 和 3 通过跨接保持差分平衡。