ZHCSK57R December 1976 – February 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
驱动的线圈数量取决于线圈电流和片上功耗。驱动的线圈数可以通过 图 5-4 或 图 5-5 确定。
为了更准确地确定可能驱动的线圈数量,请使用以下公式计算 ULN2003A 器件的片上功耗 PD:
其中
为确保 ULN2003A 器件和系统的可靠性,片上功耗必须低于或等于以下等式方程式 3 规定的最大允许功耗 (PD(MAX))。
其中
将 ULN2003A 器件的裸片结温限制在 125°C 以下。IC 结温与片上功耗成正比。