ZHCSK57R December 1976 – February 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
ULN2003A 器件的每个通道均由采用达林顿连接的 NPN 晶体管组成。这种连接所产生的效果是单个晶体管具有了非常高的电流增益 (β2)。在某些电流下,该值可高达 10000A/A。极高的 β 允许以极低的输入电流驱动大输出电流,本质上等同于以低 GPIO 电压工作。
GPIO 电压通过连接在前置驱动器达林顿 NPN 输入和基极之间的 2.7kΩ 电阻转换为基极电流。连接在各个 NPN 的基极和发射极之间的 7.2kΩ 和 3kΩ 电阻用作下拉电阻,并抑制可能在输入端发生的电流泄漏。
连接在输出端和 COM 引脚之间的二极管用于抑制来自感性负载的反冲电压,当 NPN 驱动器关闭(停止灌电流)时会激发该反冲电压,并且线圈中存储的能量导致反向电流通过反冲二极管流入线圈电源。
在正常操作中,基极和发射极引脚到集电极上的二极管将反向偏置。如果这些二极管为正向偏置,则内部寄生 NPN 晶体管将从其他(附近)器件引脚吸收(几乎相等的)电流。