ZHCSK57R December 1976 – February 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
低电流逻辑通常用于驱动 ULN2003A 器件,因此可以在输入端使用细小的迹线。请注意尽可能地使输入通道相分离,以消除串扰。TI 建议为输出提供较粗的迹线,以驱动任何可能需要的大电流。导线的粗细可以通过迹线材料的电流密度和所需的驱动电流来确定。
所有通道的电流都返回到共发射极,因此最好将迹线宽度设置得非常宽。某些应用要求达到 2.5A。