ZHCSK57R December 1976 – February 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
参数 | 测试图 | 测试条件 | ULQ2003A | ULQ2004A | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
VI(on) | 导通状态输入电压 | 图 6-6 | VCE = 2V | IC = 125mA | 5 | V | |||||
IC = 200mA | 2.7 | 6 | |||||||||
IC = 250mA | 2.9 | ||||||||||
IC = 275mA | 7 | ||||||||||
IC = 300mA | 3 | ||||||||||
IC = 350mA | 8 | ||||||||||
VOH | 开关后高电平输出电压 | 图 6-10 | VS = 50V,IO = 300mA | VS – 50 | VS – 50 | mV | |||||
VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 | 图 6-5 | II = 250μA, | IC = 100mA | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | V | ||
II = 350μA, | IC = 200mA | 1 | 1.4 | 1 | 1.3 | ||||||
II = 500μA, | IC = 350mA | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | ||||||
ICEX | 集电极截止电流 | 图 6-1 | VCE = 50V, | II = 0 | 100 | 50 | μA | ||||
图 6-2 | VCE = 50V, TA = 70°C | II = 0 | 100 | ||||||||
VI = 6V | 500 | ||||||||||
VF | 钳位正向电压 | 图 6-8 | IF = 350mA | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2 | V | |||
II(off) | 关断状态输入电流 | 图 6-3 | VCE = 50V, TA = 70°C, | IC = 500μA | 65 | 50 | 65 | μA | |||
II | 输入电流 | 图 6-4 | VI = 3.85V | 0.93 | 1.35 | mA | |||||
VI = 5V | 0.35 | 0.5 | |||||||||
VI = 12V | 1 | 1.45 | |||||||||
IR | 钳位反向电流 | 图 6-7 | VR = 50V | TA = 25°C | 100 | 50 | μA | ||||
VR = 50V | 100 | 100 | |||||||||
Ci | 输入电容 | VI = 0, | f = 1MHz | 15 | 25 | 15 | 25 | pF |