ZHCSK57R December 1976 – February 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 集电极 - 发射极的电压 | 50 | V | ||
钳位二极管反向电压(2) | 50 | V | |||
VI | 输入电压(2) | 30 | V | ||
集电极峰值电流,请参阅图 5-4 和图 5-5 | 500 | mA | |||
IOK | 输出钳位电流 | 500 | mA | ||
发射极端子总电流 | -2.5 | A | |||
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | ULN200xA | –40 | 70 | ℃ |
ULN200xAI | -40 | 105 | |||
ULQ200xA | –40 | 85 | |||
ULQ200xAT | -40 | 105 | |||
TJ | 工作等效结温 | 150 | °C | ||
距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度(测量时长 10 秒) | 260 | °C | |||
Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | ℃ |