ZHCSK34C July 2020 – July 2025 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPW_G | 所抑制干扰的脉冲宽度 | 50 | ns | |||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 标准 | 100 | kHz | ||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 快速模式 | 400 | kHz | ||
| tSU_STA | 建立时间启动条件 | 在 SDA=VIL 之前 SCL=VIH | 0.6 | µs | ||
| tH_STA | 保持时间启动条件 | 在 SCL=VIL 之后 SCL=VIL,在此之后,生成第一个时钟边沿。 | 0.6 | µs | ||
| tSU_SDA | 建立时间数据 | SDA 在 SCL=VIL、fSCL=100kHz 之后有效 | 250 | ns | ||
| tSU_SDA | 建立时间数据 | SDA 在 SCL=VIL、fSCL=400kHz 之后有效 | 100 | ns | ||
| tH_SDA | 保持时间数据(1) | SDA 在 SCL=VIH 之前有效 | 0(2) | (3) | µs | |
| tVD_SDA | 有效数据或确认时间 | fSCL=100kHz(3) | 3.45 | µs | ||
| tVD_SDA | 有效数据或确认时间 | fSCL=400kHz(2) | 0.9 | µs | ||
| tPWH_SCL | 脉冲宽度高电平,SCL | fSCL=100kHz | 4.0 | µs | ||
| tPWH_SCL | 脉冲宽度高电平,SCL | fSCL=400kHz | 0.6 | µs | ||
| tPWL_SCL | 脉冲宽度低电平,SCL | fSCL=100kHz | 4.7 | µs | ||
| tPWL_SCL | 脉冲宽度低电平,SCL | fSCL=400kHz | 1.3 | µs | ||
| tIR | 输入上升时间 | 300 | ns | |||
| tIF | 输入下降时间 | 300 | ns | |||
| tOF | 输出下降时间 | 10pF ≤ COUT ≤ 400pF | 250 | ns | ||
| tSU_STOP | 建立时间停止条件 | 0.6 | µs | |||
| tBUS | 总线空闲时间 | 停止条件和启动条件之间的时间 | 1.3 | µs | ||