ZHCSK34C July 2020 – July 2025 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
在该模式下,输出时钟频率可以按固定频率阶跃递增或递减。频率阶跃大小由寄存器 R43[15:0] 决定。会向 Σ-Δ 调制器的分子添加该值或从中减去该值。FREQ_INC 信号的每个上升沿都会增加输出频率,而 FREQ_DEC 信号的每个上升沿都会降低输出频率。有两种方法可以触发递增或递减:
| 寄存器位地址 | 寄存器位字段名称 | 说明 |
|---|---|---|
| R3[3] | FREQ_INC_DEC_EN | 启用/禁用 DCO 模式 |
| R3[4] | FREQ_INC_DEC_REG_MODE | 通过 GPIO 或串行接口选择 DCO 触发器。 |
| R3[6:5] | FREQ_DEC_REG、FREQ_INC_REG | 通过串行接口生成 FREQ_INC 或 FREQ_DEC 信号 |
| R43[15:0] | FREQ_INC_DEC_DELTA | 频率递增或递减阶跃大小 |
| 参数 | 值(示例) | 说明 |
|---|---|---|
| 输入 PFD 频率 (FPFD) | 25MHz | 根据 FPFD 进行设置。 |
| 预期 VCO 频率 (FVCO) | 2457.6MHz | fVCO 设置在 2335MHz 至 2625MHz 的工作 VCO 范围内。选择 FVCO,使 PSA/PSB/输出分频器为整数。 |
| 预期输出频率 (FOUT) | 24.576MHz | PSA = 4,IOD = 25。FVCO = PSA × IOD × FOUT。 |
| 预期阶跃大小(以 ppm 为单位)(Fstep) | 0.1 | FREQ_INC 或 FREQ_DEC 的每个上升沿都按该阶跃大小更改输出。 |
| N 分频器值 (N) | 98 | INT(FVCO/FPFD) |
| 满足 0ppb 精度的最小分子值 (Num) | 76 | 计算这些值是为了满足输出的精度要求。必须小于 224。 |
| 满足 0ppb 精度的最小分母 (Den) | 250 | |
| 满足 ppm 阶跃发小的最小分母值 (FDEN,min) | 101725.26 | 1/(Fstep × 1e6)/(FVCO/FPFD) |
| 最终分母值 (FDEN,final) | 500000 | FDEN,final 必须大于 FDEN,min 且小于 224。FDEN,final 和 FNUM,final 必须分别是 Den 和 Num 的整数倍。FDEN,final/Den = FNUM,final/Num |
| 最终分子值 (FNUM,final) | 152000 | |
| 递增或递减阶跃大小 | 5 | 该值必须小于 216-1。FDEN,final 必须是最接近的 FDEN,min 整数倍。 |