ZHCSK34C July 2020 – July 2025 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDD_REF | VDD_REF 电源电流 | 25MHz XTAL,DBL 开启 | 8 | mA | ||
| IDD_VCO | VCO 和 PLL 电流 | fVCO = 2400MHz,PSA = PSB = 4,N 分频器 = 48 | 14 | mA | ||
| IDD_OUT | 输出通道电流 | IOD = 6,LP-HCSL,OUT3 和 OUT4 上 100MHz,OUT0 上 25MHz | 22 | mA | ||
| IDD_OUT | 输出通道电流 | IOD = 6,LP-HCSL,OUT1 和 OUT2 上为 100MHz | 17.5 | mA | ||
| IDD_PDN | 关断电流 | 使用复位引脚/位 | 2.8 | 5 | mA | |
| IDD_TYP | 典型电流 | 4 个 100MHz LVDS 外壳,使用晶体输入和倍频器,SSC 关闭 | 50 | 70 | mA | |
| IDD_TYP | 典型电流 | 4 个 100MHz LP-HCSL 外壳,使用晶体输入和倍频器,SSC 关闭 | 65 | 90 | mA | |
| LPSNR | 电源噪声抑制 | OUTx = 100MHz 差分,在 fINJ = 100kHz 的 VDDx 注入正弦波之一上 | -61 | dB | ||
| LPSNR | 电源噪声抑制 | OUTx = 100MHz 差分,在 fINJ = 1MHz 的 VDDx 注入正弦波之一上 | -57 | dB | ||