ZHCSK34C July 2020 – July 2025 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| POWER | |||
| DAP | — | G | 裸片连接焊盘DAP 是一种电气连接,可提供散热路径。为了使器件具有适当的电气和热性能,DAP 必须连接到 PCB 接地平面。 |
| VDD_REF | 3 | P | 用于基准输入和数字的 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源。 |
| VDD_VCO | 24 | P | 用于 PLL/VCO 的 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源。 |
| VDDO_12 | 16 | P | 用于 OUT1 和 OUT2 通道的 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源 |
| VDDO_34 | 15 | P | 用于 OUT0、OUT3 和 OUT4 通道的 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源 |
| 输入块 | |||
| HW_SW_CTRL | 23 | I、RPUPD | EEPROM 页面的手动选择引脚(三态)。弱上拉/下拉。RPU = 50kΩ。RPD = 50kΩ。 |
| PRIREF_P | 5 | I | 主基准时钟。接受差分或单端输入。输入引脚需要交流耦合电容器并在差分模式下进行内部偏置。对于 LVCMOS,必须在 PRIREF_P 上提供输入,并且必须将非驱动输入引脚下拉至接地。在单端模式下会禁用差分模式的内部偏置。 |
| PRIREF_N | 6 | I | |
| REFSEL | 4 | I、RPUPD | 基准输入的手动选择引脚(三态)。弱上拉/下拉。RPU = 50kΩ。RPD = 50kΩ。 |
| SECREF_P | 1 | I | 辅助外部时钟。接受差分或单端输入或 XTAL。输入引脚需要交流耦合电容器并在差分模式下进行内部偏置。对于 XTAL 输入,在 SECREF_P 和 SECREF_N 引脚之间连接晶体。SECREF_P 为 XOUT,SECREF_N 为 XIN。该器件不需要在 XOUT 上连接任何功率限制电阻器。对于 LVCMOS 输入,必须在 SECREF_P 上提供输入,并且必须将非驱动输入引脚下拉至接地。在单端和 XTAL 模式下会禁用差分模式的内部偏置。 |
| SECREF_N | 2 | I | |
| 输出块 | |||
| OUT0 | 7 | O | LVCMOS 输出 0。基准输入可旁路到该输出中。所有 LVCMOS 输出上均可配置输出压摆率。 |
| OUT1_P | 22 | O | 类似 LVDS/LP-HCSL/LVCMOS 输出对 1。具有类似 LVDS/LP-HCSL 或 2 个 LVCMOS 输出的可编程驱动器。 |
| OUT1_N | 21 | O | |
| OUT2_P | 18 | O | 类似 LVDS/LP-HCSL 输出对 2。具有类似 LVDS/LP-HCSL 输出的可编程驱动器。 |
| OUT2_N | 17 | O | |
| OUT3_P | 14 | O | 类似 LVDS/LP-HCSL 输出对 3。具有类似 LVDS/LP-HCSL 输出的可编程驱动器。 |
| OUT3_N | 13 | O | |
| OUT4_P | 10 | O | 类似 LVDS/LP-HCSL/LVCMOS 输出对 4。具有类似 LVDS/LP-HCSL 或 2 个 LVCMOS 输出的可编程驱动器。 |
| OUT4_N | 9 | O | |
| 数字控制/接口 | |||
| GPIO1 | 20 | I/O | 状态输出或 GPIO1 输入。 |
| GPIO4 | 11 | I/O | 状态输出或 GPIO4 输入。 |
| PDN | 8 | I、RPU | 器件断电/复位(低电平有效)或 SYNCN。弱上拉电阻器。RPU = 50kΩ。在输出模式下禁用上拉电阻器。 |
| SDA/GPIO2 | 19 | I/O | I2C 串行数据(双向,开漏)或 GPIO2 输入。在 I2C 模式下需要一个连接到 VDD_REF 的外部上拉电阻器。I2C 地址从片上 EEPROM 初始化。失效防护输入。 |
| SCL/GPIO3 | 12 | I | I2C 串行时钟或 GPIO3 输入。在 I2C 模式下需要一个连接到 VDD_REF 的外部上拉电阻器。失效防护输入。 |