ZHCSJO8B May   2019  – December 2025 OPA818

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性:VS = ±5V
    7. 6.7 典型特性:VS = 6V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入和 ESD 保护
      2. 7.3.2 反馈引脚
      3. 7.3.3 具有宽增益带宽积的解补偿架构
      4. 7.3.4 低输入电容
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 双电源运行(+4/-2V 至 ±6.5V)
      2. 7.4.2 6 V 至 13 V 单电源供电运行
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 宽带、非反相运行
      2. 8.1.2 使用 OPA818 的宽带、互阻抗设计
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 高带宽 100kΩ 增益互阻抗设计
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 2V/V 非反相增益
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA ≅ 25°C,VS+ = +5V,VS– = -5V,闭环增益 (G) = 7V/V,共模电压 (VCM) = 1/2 Vs,RF = 301Ω,RL = 100Ω 至 1/2 Vs 的条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
SSBW 小信号带宽 VO = 100mVPP 765 MHz
G = 10、VO = 100mVPP 430
频率响应峰值 1.4 dB
LSBW 大信号带宽 VO = 2VPP 400 MHz
GBWP 增益带宽积 G = 101V/V,VO = 100mVPP,RF = 3.01kΩ 2700 MHz
0.1dB 平坦度带宽 VO = 100mVPP 100 MHz
SR 压摆率 (20%–80%) VO = 4V 阶跃,上升和下降 1400 V/µs
VO = 4V 阶跃,上升和下降,G = 10 1340
tr/tf 上升和下降时间 (10%–90%) VO = 100mV 阶跃 0.52 ns
tS 趋稳时间 VO = 2V 阶跃,至 0.1% 5.7 ns
过冲和下冲 VO = 2V 阶跃 7 %
过驱动恢复时间 VO = (VS– – 1 V) 至 (VS+ + 1 V) 25 ns
HD2 二次谐波失真 VO = 2VPP f = 1MHz -84 dBc
f = 10MHz -64
f = 50MHz -52
f = 10MHz,RL = 1kΩ -71
HD3 三次谐波失真 VO = 2VPP f = 1MHz -106 dBc
F = 10MHz,DRG 封装 -99
F = 10MHz,DBV 封装 -95
f = 50MHz -74
f = 10MHz,RL = 1kΩ -82
en 输入电压噪声 f ≥ 150kHz 2.2 nV/√Hz
1/f 转角频率 15 kHz
in 输入电流噪声 f = 10kHz 3 fA/√Hz
f = 1MHz 145
ZCL 闭环输出阻抗 f = 10MHz 0.2 Ω
直流性能
AOL 开环电压增益 f = dc,VO = ±2V 85 92 dB
VOS 输入偏移电压 ±0.35 ±1.25 mV
TA = -40°C 至 +85°C ±1.8
输入失调电压漂移(1) TA = -40°C 至 +85°C ±3 ±20 µV/°C
IB 输入偏置电流(2) ±4 ±25 pA
TA = -40°C 至 +85°C 700
IOS 输入失调电流(2) ±1 ±25 pA
CMRR 共模抑制比 f = dc,VCM = ±0.5V 73 90 dB
f = dc,VCM = ±0.5V,TA = -40°C 至 +85°C 70
内部反馈布线电阻 仅限 DRG 封装,器件关断,OUT 至 FB 引脚电阻 0.8 1.2 1.7 Ω
输入
共模输入阻抗 500 || 1.9 GΩ || pF
差分输入阻抗 500 || 0.5 GΩ || pF
最大正输入电压(3) VS+ – 3.6 VS+ – 3.2 V
最小负输入电压(3) VS– VS– + 0.25 V
最大正输入电压下的 ΔVOS(4) VCM = VS+ – 3.6V ±0.03 ±1 mV
VCM = VS+ – 3.6V,TA = -40°C 至 +85°C ±1.5
最小负输入电压下的 ΔVOS(4) VCM = VS– + 0.25V ±0.23 ±1 mV
VCM = VS– + 0.25V,TA = -40°C 至 +85°C ±1.5
输出
VOH 输出电压摆幅高位 VS+ – 1.2 VS+ – 1 V
TA = -40°C 至 +85°C VS+ – 1.3
RL = 1kΩ VS+ – 1 VS+ – 0.9
RL = 1kΩ,TA = –40°C 至 +85°C VS+ – 1.2
VOL 输出电压摆幅低位 VS– + 1.2 VS– + 1.33 V
TA = -40°C 至 +85°C VS– + 1.4
RL = 1kΩ VS– + 1.1 VS– + 1.2
RL = 1kΩ,TA = –40°C 至 +85°C VS– + 1.3
IO_MAX 线性输出驱动 VO = ±2.75V,RL 至 1/2 Vs = 50Ω,
[相对于无负载 VOS 的 ΔVOS] ≤ ±1mV
±55 mA
VO = ±2.5V,RL 至 1/2 Vs = 50Ω,
[相对于无负载 VOS 的 ΔVOS] ≤ ±1mV,
TA = –40°C 至 +85°C
±50
ISC 输出短路电流 ±110 mA
电源
VS 单电源工作电压范围 6 10 13 V
IQ 每通道静态电流 无负载 26.5 27.7 29 mA
无负载、TA = -40°C 至 +85℃ 23 31.5
IQ 漂移 无负载、TA = -40°C 至 +85℃ 42 µA/°C
PSRR+ 正电源抑制比 ΔVS+ = ±0.25V 75 95 dB
ΔVS+ = ±0.25V,TA = –40°C 至 +85°C 70
PSRR– 负电源抑制比 ΔVS– = ±0.25V 80 94 dB
ΔVS– = ±0.25V,TA = –40°C 至 +85°C 74
断电
VTH_EN 启用电压阈值 当 PD > VTH_EN 且无负载时上电 VS+ – 1 V
VTH_DIS 禁用电压阈值 当 PD < VTH_DIS 且无负载时断电 VS+ – 3 V
断电 IQ (VS+) 无负载 27 40 µA
PD 引脚偏置电流(2) 无负载,PD = VS+ -3 -2 µA
无负载,PD = VS– 13 20
开通延时时间 125 ns
关断延时时间 170 ns
输入偏移电压漂移和输入偏置电流漂移均为平均值,计算它们的方法是采用端点处的数据,计算差值,然后除以温度范围。
流出引脚的电流被视为正电流。IOS = IB+ – IB–。
由最大正/最小负输入电压规格下的 ΔVOS 定义
ΔVOS = |额定 VCM 下的 VOS – 0V VCM 下的 VOS|