ZHCSJO8B May   2019  – December 2025 OPA818

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性:VS = ±5V
    7. 6.7 典型特性:VS = 6V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入和 ESD 保护
      2. 7.3.2 反馈引脚
      3. 7.3.3 具有宽增益带宽积的解补偿架构
      4. 7.3.4 低输入电容
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 双电源运行(+4/-2V 至 ±6.5V)
      2. 7.4.2 6 V 至 13 V 单电源供电运行
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 宽带、非反相运行
      2. 8.1.2 使用 OPA818 的宽带、互阻抗设计
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 高带宽 100kΩ 增益互阻抗设计
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 2V/V 非反相增益
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

2V/V 非反相增益

当使用传统反馈网络时,OPA818 通常在噪声增益大于 7V/V 的配置下保持稳定。通过在反馈路径和输入端之间使用电容器,OPA818 也可配置来在低于 7V/V 的噪声增益下工作。这种配置可在较低频率下维持所需增益,并在较高频率下提升噪声增益,从而使放大器保持稳定。在图 8-6 中的配置 (a) 中,通过使用电容器和电阻器来对噪声增益整形,为 OPA818 配置了 2V/V 的增益,实现了约 51° 的相位裕度,这与图 8-6 中的传统 7V/V 配置 (b) 达到的相位裕度非常接近。

在增益低于最小稳定增益的情况下使用解补偿放大器(如 OPA818)的主要优势在于,设计人员能够以比同类单位增益稳定架构更低的功耗水平,利用其低噪声和低失真性能。图 8-6 中的微小信号频率响应显示,对于图 8-8 中的 2V/V 增益配置 (a),其在超过 100MHz 的频率下具有平坦的交流性能;与 7V/V 的最小稳定增益配置相比,更低增益配置下的输出参考总噪声也更低(在 100MHz 处为 64nV/√Hz;另请参阅图 8-8 与配置 (b) 的 166nV/√Hz 的比较。减小 10pF 的输入电容器可以使系统获得更高的闭环带宽,但代价是峰值增加和相位裕度降低。通过尽可能缩短布线长度并移除布线下方的平面以及连接到反相输入的元件来实现低电容布局,对于更大限度地减小寄生电容至关重要(请参阅布局指南)。反相输入端上小至 1pF 至 2pF 的寄生电容也需要调整噪声整形元件的值,才能获得平坦的频率响应和所需的相位裕度。图 8-6 中的配置未考虑此寄生电容,但在实际应用中需予以考虑。通常 45° 的相位裕度是可以接受的,但为了给元件、PCB 和工艺公差留出容差,不建议低于 40°。有关解补偿架构优势的详细信息,请参阅使用解补偿运算放大器提升性能。

OPA818 2V/V 和 7V/V 非反相增益配置图 8-6 2V/V 和 7V/V 非反相增益配置
OPA818 图 8-6 的 2V/V 和 7V/V 增益配置的微小信号频率响应图 8-7 图 8-6 的 2V/V 和 7V/V 增益配置的微小信号频率响应
OPA818 图 8-6 的 2V/V 和 7V/V 增益配置的输出噪声图 8-8 图 8-6 的 2V/V 和 7V/V 增益配置的输出噪声