ZHCSJO8B May   2019  – December 2025 OPA818

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性:VS = ±5V
    7. 6.7 典型特性:VS = 6V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入和 ESD 保护
      2. 7.3.2 反馈引脚
      3. 7.3.3 具有宽增益带宽积的解补偿架构
      4. 7.3.4 低输入电容
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 双电源运行(+4/-2V 至 ±6.5V)
      2. 7.4.2 6 V 至 13 V 单电源供电运行
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 宽带、非反相运行
      2. 8.1.2 使用 OPA818 的宽带、互阻抗设计
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 高带宽 100kΩ 增益互阻抗设计
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 2V/V 非反相增益
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

具有宽增益带宽积的解补偿架构

图 7-5 显示了 OPA818 的开环增益和相位响应。在 AOL 幅度图的 20dB/十倍频程恒定斜率区域测量运算放大器的 GBWP。OPA818 的 60dB 开环增益沿该 20dB/十倍频程斜率运行,相应的频率截距为 2.7MHz。将 60dB 转换为线性单位 (1,000V/V),并与 2.7MHz 频率截距相乘,得出 OPA818 的 GBWP 为 2.7GHz。AOL 波特图显示,AOL 响应中的第二个极点发生在 AOL 幅度降至低于 0dB (1V/V) 之前。此结果表明在 0dB AOL 时相位变化大于 180°,表明放大器在 1V/V 的增益下无法保持稳定。OPA818 等非单位增益稳定放大器称为解补偿放大器。与静态电流相当的单位增益稳定放大器相比,解补偿架构通常能实现更高的 GBWP、更高的转换率和更低的噪声。解补偿放大器的另一个优势是,在静态电流与单位增益稳定放大器相当时,它能在高增益应用的高频段提供更好的失真性能。

在传统增益电路中,OPA818 在噪声增益为 7V/V (16.9dB) 或更高时是稳定的(参阅图 7-1 和图 7-2)。在 7V/V 的噪声增益下,OPA818 具有 790MHz SSBW,相位裕度约为 50°。

高 GBWP 以及低电压和电流噪声使 OPA818 成为中至高互阻抗增益应用的宽带的理想放大器选择。50kΩ 或更高的互阻抗增益受益于低电流噪声 JFET 输入。在典型的互阻抗放大器 (TIA) 电路中(另请参阅图 8-2),不需要单位增益稳定放大器。在低频时,TIA 的噪声增益为 0dB (1V/V);而在高频时,噪声增益由总输入电容 (CTOT) 与反馈电容 (CF) 之比设定。为了尽可能增加 TIA 闭环带宽,反馈电容通常小于总输入电容。该配置导致总输入电容与反馈电容之比大于 1,这是 TIA 在较高频率下的最终噪声增益。博客系列跨阻放大器须知 – 第 1 部分 和跨阻放大器须知 – 第 2 部分 更详细地介绍了 TIA 补偿技术。

OPA818 开环增益幅度和相位与频率间的关系
RL = 100Ω 仿真
图 7-5 开环增益幅度和相位与频率间的关系
OPA818 开环增益幅度与温度间的关系
RL = 100Ω 仿真
图 7-6 开环增益幅度与温度间的关系