ZHCSJO8B May   2019  – December 2025 OPA818

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性:VS = ±5V
    7. 6.7 典型特性:VS = 6V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入和 ESD 保护
      2. 7.3.2 反馈引脚
      3. 7.3.3 具有宽增益带宽积的解补偿架构
      4. 7.3.4 低输入电容
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 双电源运行(+4/-2V 至 ±6.5V)
      2. 7.4.2 6 V 至 13 V 单电源供电运行
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 宽带、非反相运行
      2. 8.1.2 使用 OPA818 的宽带、互阻抗设计
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 高带宽 100kΩ 增益互阻抗设计
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 2V/V 非反相增益
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

OPA818 是一款解补偿、电压反馈运算放大器,适用于高速和宽动态范围的应用。OPA818 具有低噪声 JFET 输入级,结合了高增益带宽和 6V 至 13V 的宽电源电压范围。快速的转换率 (1400V/μs) 可提供高速的、大信号带宽和低失真。该放大器使用 TI 专有的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造,与其他高速 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。

OPA818 是一款用途极其广泛的宽带 TIA 光电二极管放大器,适用于光学测试和通信设备以及众多医疗、科学和工业仪器。OPA818 展示了 2.7GHz GBWP、低 2.4pF 总输入电容和 2.2nV/√Hz 输入噪声。OPA818 在 TIA 配置下,以 20kΩ 的 TIA 增益 (RF) 和 0.5pF 的光电二极管电容 (CD),实现了超过 85MHz 的信号带宽,并具有宽输出摆幅。具有皮安级输入偏置电流的低噪声架构也是测试和测量应用的绝佳选择。尽管 OPA818 通常在增益 ≥ 7V/V 时保持稳定,但通过应用噪声增益整形技术,其也适用于增益较低的应用。

OPA818 采用 5 引脚 SOT-23 封装和带有裸露散热垫的 8 引脚 WSON 封装。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内正常运行。

封装信息
器件型号(1) 封装(2) 封装尺寸(3)
OPA818 DRG(WSON,8) 3mm × 3mm
DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
请参阅节 4。
有关更多信息,请参阅 节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
OPA818 高速光学前端高速光学前端
OPA818 光电二极管电容与 3dB 带宽间的关系光电二极管电容与 3dB 带宽间的关系