ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
通过将 JTEST(请参阅 JESD204B 测试模式控制寄存器)设置为所需的测试模式来启用测试模式。以下各节详细介绍了每个测试模式。无论使用何种测试模式,串行器输出都会根据 JMODE 上电。仅在禁用 JESD204B 链路时启用测试模式。图 6-22 提供了展示各种测试模式插入点的例图。