ZHCSIC4E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
R58 在图 6-67 中展示并在表 6-78 中进行了介绍。
返回汇总表。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| INPIN_IGNORE | RESERVED | ||||||||||||||
| R/W-0x1 | R/W-0x1 | ||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | INPIN_IGNORE | R/W | 0x1 | 忽略 SYNC 和 SYSREF 引脚。此位必须设置为 1,除非 VCO_PHASE_SYNC = 1。 0:SYNC 和 SYSREF 引脚被激活 1:SYNC 和 SYSREF 引脚被停用 |
| 14 - 0 | RESERVED | R/W | 0x1 | 在此字段编程 0x1。 |