ZHCSIC4E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
R31 在图 6-40 中展示并在表 6-51 中进行了介绍。
返回汇总表。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | SEG1_EN | RESERVED | |||||||||||||
| R/W-0x0 | R/W-0x1 | R/W-0x3EC | |||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RESERVED | R/W | 0x0 | 在此字段编程 0x0。 |
| 14 | SEG1_EN | R/W | 0x1 | 当通道分频器启用时,启用 SEG1。 0:禁用(仅当 CHDIV = 0x0(除以 2)且未处于 SYNC 模式时有效) 1:启用(用于其他 CHDIV 值) |
| 13 - 0 | RESERVED | R/W | 0x3EC | 在此字段编程 0x3EC。 |