ZHCSIC4E June   2018  – December 2025 LMX2615-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  基准振荡器输入
      2. 6.3.2  基准路径
        1. 6.3.2.1 OSCin 倍频器 (OSC_2X)
        2. 6.3.2.2 R 预分频器 (PLL_R_PRE)
        3. 6.3.2.3 R 后分频器 (PLL_R)
      3. 6.3.3  状态机时钟
      4. 6.3.4  PLL 相位检测器和电荷泵
      5. 6.3.5  N 分频器和分数分频电路
      6. 6.3.6  MUXout 引脚
        1. 6.3.6.1 用于回读的串行数据输出
        2. 6.3.6.2 锁定检测指示器设置为“VCOCal”类型
        3. 6.3.6.3 锁定检测指示器设置为“Vtune 和 VCOCal”类型
      7. 6.3.7  VCO(压控振荡器)
        1. 6.3.7.1 VCO 校准
        2. 6.3.7.2 看门狗特性
        3. 6.3.7.3 RECAL 特性
        4. 6.3.7.4 确定 VCO 增益
      8. 6.3.8  通道分频器
      9. 6.3.9  输出缓冲器
      10. 6.3.10 断电模式
      11. 6.3.11 处理未使用的引脚
      12. 6.3.12 相位同步
        1. 6.3.12.1 一般概念
        2. 6.3.12.2 SYNC 的应用类别
        3. 6.3.12.3 使用 SYNC 的过程
        4. 6.3.12.4 SYNC 输入引脚
      13. 6.3.13 相位调整
      14. 6.3.14 相位调整和相位同步的精细调整
      15. 6.3.15 SYSREF
      16. 6.3.16 引脚模式
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 建议的初始上电序列
      2. 6.5.2 更改频率的建议顺序
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 寄存器映射
        1. 6.6.1.1  R0 寄存器(偏移 = 0x0)[复位 = 0x241C]
        2. 6.6.1.2  R1 寄存器(偏移 = 0x1)[复位 = 0x80C]
        3. 6.6.1.3  R2 寄存器(偏移 = 0x2)[复位 = 0x500]
        4. 6.6.1.4  R3 寄存器(偏移 = 0x3)[复位 = 0x642]
        5. 6.6.1.5  R4 寄存器(偏移 = 0x4)[复位 = 0xE43]
        6. 6.6.1.6  R5 寄存器(偏移 = 0x5)[复位 = 0x3E8]
        7. 6.6.1.7  R6 寄存器(偏移 = 0x6)[复位 = 0x7802]
        8. 6.6.1.8  R7 寄存器(偏移 = 0x7)[复位 = 0xB2]
        9. 6.6.1.9  R8 寄存器(偏移 = 0x8)[复位 = 0x2000]
        10. 6.6.1.10 R9 寄存器(偏移 = 0x9)[复位 = 0x1604]
        11. 6.6.1.11 R10 寄存器(偏移 = 0xA)[复位 = 0x10D8]
        12. 6.6.1.12 R11 寄存器(偏移 = 0xB)[复位 = 0x18]
        13. 6.6.1.13 R12 寄存器(偏移 = 0xC)[复位 = 0x5001]
        14. 6.6.1.14 R13 寄存器(偏移 = 0xD)[复位 = 0x4000]
        15. 6.6.1.15 R14 寄存器(偏移 = 0xE)[复位 = 0x1E70]
        16. 6.6.1.16 R15 寄存器(偏移 = 0xF)[复位 = 0x64F]
        17. 6.6.1.17 R16 寄存器(偏移 = 0x10)[复位 = 0x80]
        18. 6.6.1.18 R17 寄存器(偏移 = 0x11)[复位 = 0x12C]
        19. 6.6.1.19 R18 寄存器(偏移 = 0x12)[复位 = 0x64]
        20. 6.6.1.20 R19 寄存器(偏移 = 0x13)[复位 = 0x27B7]
        21. 6.6.1.21 R20 寄存器(偏移 = 0x14)[复位 = 0xF848]
        22. 6.6.1.22 R21 寄存器(偏移 = 0x15)[复位 = 0x401]
        23. 6.6.1.23 R22 寄存器(偏移 = 0x16)[复位 = 0x1]
        24. 6.6.1.24 R23 寄存器(偏移 = 0x17)[复位 = 0x7C]
        25. 6.6.1.25 R24 寄存器(偏移 = 0x18)[复位 = 0x71A]
        26. 6.6.1.26 R25 寄存器(偏移 = 0x19)[复位 = 0x624]
        27. 6.6.1.27 R26 寄存器(偏移 = 0x1A)[复位 = 0xDB0]
        28. 6.6.1.28 R27 寄存器(偏移 = 0x1B)[复位 = 0x2]
        29. 6.6.1.29 R28 寄存器(偏移 = 0x1C)[复位 = 0x488]
        30. 6.6.1.30 R29 寄存器(偏移 = 0x1D)[复位 = 0x318C]
        31. 6.6.1.31 R30 寄存器(偏移 = 0x1E)[复位 = 0x318C]
        32. 6.6.1.32 R31 寄存器(偏移 = 0x1F)[复位 = 0x43EC]
        33. 6.6.1.33 R32 寄存器(偏移 = 0x20)[复位 = 0x393]
        34. 6.6.1.34 R33 寄存器(偏移 = 0x21)[复位 = 0x1E21]
        35. 6.6.1.35 R34 寄存器(偏移 = 0x22)[复位 = 0x0]
        36. 6.6.1.36 R35 寄存器(偏移 = 0x23)[复位 = 0x4]
        37. 6.6.1.37 R36 寄存器(偏移 = 0x24)[复位 = 0x46]
        38. 6.6.1.38 R37 寄存器(偏移 = 0x25)[复位 = 0x404]
        39. 6.6.1.39 R38 寄存器(偏移 = 0x26)[复位 = 0xFD51]
        40. 6.6.1.40 R39 寄存器(偏移 = 0x27)[复位 = 0xDA80]
        41. 6.6.1.41 R40 寄存器(偏移 = 0x28)[复位 = 0x0]
        42. 6.6.1.42 R41 寄存器(偏移 = 0x29)[复位 = 0x0]
        43. 6.6.1.43 R42 寄存器(偏移 = 0x2A)[复位 = 0x0]
        44. 6.6.1.44 R43 寄存器(偏移 = 0x2B)[复位 = 0x0]
        45. 6.6.1.45 R44 寄存器(偏移 = 0x2C)[复位 = 0x1FA3]
        46. 6.6.1.46 R45 寄存器(偏移 = 0x2D)[复位 = 0xC8DF]
        47. 6.6.1.47 R46 寄存器(偏移 = 0x2E)[复位 = 0x7FD]
        48. 6.6.1.48 R47 寄存器(偏移 = 0x2F)[复位 = 0x300]
        49. 6.6.1.49 R48 寄存器(偏移 = 0x30)[复位 = 0x300]
        50. 6.6.1.50 R49 寄存器(偏移 = 0x31)[复位 = 0x4180]
        51. 6.6.1.51 R50 寄存器(偏移 = 0x32)[复位 = 0x0]
        52. 6.6.1.52 R51 寄存器(偏移 = 0x33)[复位 = 0x80]
        53. 6.6.1.53 R52 寄存器(偏移 = 0x34)[复位 = 0x420]
        54. 6.6.1.54 R53 寄存器(偏移 = 0x35)[复位 = 0x0]
        55. 6.6.1.55 R54 寄存器(偏移 = 0x36)[复位 = 0x0]
        56. 6.6.1.56 R55 寄存器(偏移 = 0x37)[复位 = 0x0]
        57. 6.6.1.57 R56 寄存器(偏移 = 0x38)[复位 = 0x0]
        58. 6.6.1.58 R57 寄存器(偏移 = 0x39)[复位 = 0x20]
        59. 6.6.1.59 R58 寄存器(偏移 = 0x3A)[复位 = 0x8001]
        60. 6.6.1.60 R59 寄存器(偏移 = 0x3B)[复位 = 0x1]
        61. 6.6.1.61 R60 寄存器(偏移 = 0x3C)[复位 = 0x9C4]
        62. 6.6.1.62 R61 寄存器(偏移 = 0x3D)[复位 = 0xA8]
        63. 6.6.1.63 R62 寄存器(偏移 = 0x3E)[复位 = 0x322]
        64. 6.6.1.64 R63 寄存器(偏移 = 0x3F)[复位 = 0x0]
        65. 6.6.1.65 R64 寄存器(偏移 = 0x40)[复位 = 0x1388]
        66. 6.6.1.66 R65 寄存器(偏移 = 0x41)[复位 = 0x0]
        67. 6.6.1.67 R66 寄存器(偏移 = 0x42)[复位 = 0x1F4]
        68. 6.6.1.68 R67 寄存器(偏移 = 0x43)[复位 = 0x0]
        69. 6.6.1.69 R68 寄存器(偏移 = 0x44)[复位 = 0x3E8]
        70. 6.6.1.70 R69 寄存器(偏移 = 0x45)[复位 = 0x0]
        71. 6.6.1.71 R70 寄存器(偏移 = 0x46)[复位 = 0xC350]
        72. 6.6.1.72 R71 寄存器(偏移 = 0x47)[复位 = 0x80]
        73. 6.6.1.73 R72 寄存器(偏移 = 0x48)[复位 = 0x1]
        74. 6.6.1.74 R73 寄存器(偏移 = 0x49)[复位 = 0x3F]
        75. 6.6.1.75 R74 寄存器(偏移 = 0x4A)[复位 = 0x0]
        76. 6.6.1.76 R75 寄存器(偏移 = 0x4B)[复位 = 0x800]
        77. 6.6.1.77 R76 寄存器(偏移 = 0x4C)[复位 = 0xC]
        78. 6.6.1.78 R77 寄存器(偏移 = 0x4D)[复位 = 0x0]
        79. 6.6.1.79 R78 寄存器(偏移 = 0x4E)[复位 = 0x64]
        80. 6.6.1.80 R79 - R104 寄存器(偏移 = 0x4F - 0x68)[只读 = 0x0]
        81. 6.6.1.81 R105 寄存器(偏移 = 0x69)[复位 = 0x4440]
        82. 6.6.1.82 R106 寄存器(偏移 = 0x6A)[复位 = 0x7]
        83. 6.6.1.83 R107 - R109 寄存器(偏移 = 0x6B - 0x6D)[只读]
        84. 6.6.1.84 R110 寄存器(偏移量 = 0x6E)[只读]
        85. 6.6.1.85 R111 寄存器(偏移量 = 0x6F)[只读]
        86. 6.6.1.86 R112 寄存器(偏移量 = 0x70)[只读]
        87. 6.6.1.87 R113 寄存器(偏移量 = 0x71)[只读]
        88. 6.6.1.88 R114 寄存器(偏移 = 0x72)[复位 = 0x26F]
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 OSCin 配置
      2. 7.1.2 OSCin 压摆率
      3. 7.1.3 射频输出缓冲器功率控制
      4. 7.1.4 射频输出缓冲器上拉
        1. 7.1.4.1 上拉电阻器
        2. 7.1.4.2 上拉电感器
        3. 7.1.4.3 组合上拉
      5. 7.1.5 互补侧的射频输出处理
        1. 7.1.5.1 未使用输出的单端端接
        2. 7.1.5.2 差分终端
    2. 7.2 外部环路滤波器
    3. 7.3 典型应用
      1. 7.3.1 设计要求
      2. 7.3.2 详细设计过程
      3. 7.3.3 应用曲线
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
      3. 7.5.3 PCB 布局上的封装示例
      4. 7.5.4 辐射环境
        1. 7.5.4.1 电离总剂量
        2. 7.5.4.2 单粒子效应
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 工程样片

上拉电感器

另一种策略为选择电感器 (L) 上拉。这样可实现更高的阻抗,而无需担心在元件上产生任何直流压降。理想情况下,所选电感器必须足够大,使阻抗相对于负载阻抗较高,并且在远离自谐振频率的情况下运行。例如,假设有一个 3.3nH 上拉电感器,自谐振频率为 7GHz,驱动 50Ω 频谱分析仪输入。理论上,该电感器的 j50Ω 输入阻抗约为 2.4GHz。在此频率下,该电阻与负载并联约为 35Ω,这降低了 3dB 功率。在 1.4GHz 下,此电感器的阻抗约为 j29Ω。它与 50Ω 负载并联,大小为 25Ω,与 50Ω 上拉相同。电感器上拉的主要问题在于阻抗看起来与负载不匹配。

LMX2615-SP 上拉电感器图 7-3 上拉电感器

由于输出阻抗不是很好地匹配,但有更高的输出功率,因此需要使用电阻焊盘来获得最佳阻抗控制。6dB 焊盘(R1 = 18Ω、R2 = 68Ω)可能会产生更多衰减,而不是必要的衰减。3dB 甚至 1dB 的焊盘就已足够。在焊盘之前需要两个交流耦合电容器。在图 7-4 所示的配置中,其中一个接地,以尽可能减少高频路径中的元件数量,从而降低损耗。

LMX2615-SP 电感器上拉与焊盘图 7-4 电感器上拉与焊盘

对于电阻式焊盘,表 7-2 显示了一些常见值:

表 7-2 电阻式 T 焊盘值
衰减 (dB)R1 (Ω)R2 (Ω)
12.7420
25.6220
36.8150
412100
51582
61868