LMX2615-SP 支持 SPI 模式 0(CPOL=0、CPHA=0)以及模式 3(CPOL=01 CPHA=1)。
要写入寄存器:
- R/W 位必须设置为 0。
- SDI 引脚上的数据在 SCK 引脚上的时钟上升沿时钟输入移位寄存器。在 24 个时钟周期的上升沿,数据从数据字段传输到选定的寄存器组。
- CSB 引脚在编程后可以保持高电平,这会导致 LMX2615-SP 忽略时钟脉冲。
- 如果在 VCO 锁定时切换 SCK 和 SDI 线,就像有时在设备之间共享这些线的情况一样,在编程期间相位噪声可能会降低。
要读回寄存器:
- R/W 位必须设置为 1。
- SDI 线上的数据字段内容将被忽略。
- MUXout 引脚上的回读数据从第 8 时钟周期的下降沿开始计时输出。
- 仅当 MUXOUT_CTRL = 0 时,MUXout 引脚处于三态。