ZHCSIC4E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
LMX2615-SP 是一款具有集成 VCO 和输出分频器的高性能宽带频率合成器。VCO 的工作频率范围为 7600MHz 至 15200MHz,它可以与输出分频器结合使用,以产生 40MHz 至 15.2GHz 范围内的任何频率。输入路径中存在两个分频器。
PLL 是分数 N PLL,具有高达四阶的可编程 Δ-Σ 调制器。分母是可编程的 32 位 long 值,它可以很容易地提供低于 1Hz 分辨率的精准频率步长,也可用于进行精确分数计算,如 1/3、7/1000 等。
对于需要确定性或可调节相位的应用,SYNC 引脚可以用来获得 OSCin 和 RFout 引脚之间的确定性相位关系。一旦完成此操作,可以用 VCO 周期除以分母得出的非常精确的步长来调整相位。
超快速 VCO 校准很适合必须扫频或突然改变频率的应用。可对频率手动编程。
JESD204B 支持包括使用 RFoutB 输出来创建差分 SYSREF 输出,该输出可以是单个脉冲,也可以是在远离输出信号上升沿的可编程距离处出现的一系列脉冲。
LMX2615-SP 器件仅需要一个 3.3V 电源。内部电源由集成 LDO 提供,无需高性能外部 LDO。
表 6-1 展示了几个倍频器、分频器和分数设置的范围。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 注释 |
|---|---|---|---|
| OSCin 倍频器 | 0 (1X) | 1 (2X) | 低噪声倍频器可用于增加相位检测器频率,以改善相位噪声并避免杂散。这是关于 OSC_2X 位的内容。 |
| R 预分频器 | 1(旁路) | 128 | 只有在 R 后分频器的输入频率太高时,才使用 R 预分频器。 |
| R 后分频器 | 1(旁路) | 255 | R 后分频器的最大输入频率为 250MHz。根据需要使用 R 预分频器。 |
| N 分频器 | ≥ 28 | 524287 | 最小分频取决于分数阶和 VCO 频率。有关更多详细信息,请参阅节 6.3.5。 |
| 分子 | 0(整数通道) | 232 – 2 = 4294967294 | 分数分子是可编程的。当小数阶 = 整数模式时,忽略此分子。 |
| 分母 | 1 | 232 – 1 = 4294967295 | 分母是可编程的,但该分母不是固定分母。 |
| 分数阶 (MASH_ORDER) | 0 | 4 | 0 阶是整数模式,可以对阶数进行编程。 |
| 通道分频器 | 2 | 192 | 这是一个包含几个分频器的系列。此外,请注意,在 11.5GHz 以上时,允许的最大通道分频器值为 6。 |
| 输出频率 | 大约 40MHz | 15.2GHz | 这意味着最小 VCO 频率除以最大通道分频器值。 |