ZHCSIC4E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
对 SYNC 的要求取决于某些设置条件。图 6-5 提供了不同类别。在类别 3 SYNC 中,SYNC 引脚上触发信号相对于 OSCin 引脚的建立时间和保持时间至关重要。
| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| fOSC | 输入基准时钟频率 | 50 | MHz | |
| tSETUP | SYNC 和 OSCin 上升沿之间的建立时间 | 2.5 | ns | |
| tHOLD | SYNC 和 OSCin 上升沿之间的保持时间 | 2.5 | ns |