ZHCSH81B December 2017 – February 2025 PGA302
PRODUCTION DATA
抽取滤波器的输出速率可配置为 96µs、128µs、192µs 或 256µs。
抽取滤波器的输出是 16 位有符号二进制补码值。Σ-Δ 调制器的输入端处,给定差分电压的一些抽取输出代码示例如 表 6-2 所示。
| Σ-Δ 调制器差分输入电压 | 16 位无噪声抽取器输出 |
|---|---|
| -2.5V | -32768 (0x8000) |
| –-1.25V | -16384 (0xC000) |
| 0V | 0 (0x0000) |
| 1.25V | 16383 (0x3FFF) |
| 2.5V | 32767 (0x7FFF) |