ZHCSH81B December 2017 – February 2025 PGA302
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5(1) | V | |
| 压摆率 | VDD = 0V 至 5V;VDD 上的去耦电容器 = 10nF | 5 | V/ns | |||
| IDD | 电源电流 - 正常运行 | VBRG 上无负载,DAC 上无负载 | 6.5 | 10 | mA | |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 150 | °C | ||
| 编程温度 | EEPROM | -40 | 140 | °C | ||
| 启动时间(包括模拟和数字) | VDD 斜坡速率为 1V/µs | 250 | µs | |||
| VDD 引脚上的电容器 | 不包括串联电阻 | 100 | nF | |||